Kubische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)
auf Metall
bündig in Metall
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01E2
Der RFID-HF-Reader BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3 mit dem Order Code BIS01E2 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und besitzt Abmessungen von 25 x 10 x 50 mm. Die runde, integrierte Antenne unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Für den Einbau stehen eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall und der bündige Einbau in Metall zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus ABS und ABS-GF16. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...70 °C. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1; die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), WEEE, Ecolab, cULus und MIC.