Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01E5

BIS M-4A3-082-401-07-S4

Metrische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01E5

Der RFID-HF-Reader BIS M-4A3-082-401-07-S4 mit dem Order-Code BIS01E5 arbeitet in der Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über eine runde, integrierte Antenne. Die Abmessungen betragen Ø 12 x 65 mm. Für die Montage stehen eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall zur Verfügung. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory).

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 1.4404. Der für den Reader ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von 0 bis 70 °C. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Zu den Zulassungen und Konformitäten gehören CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), WEEE, Ecolab, cULus, MIC und ETA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
ETA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten