Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01E7

BIS M-4A7-082-401-07-S4

Metrische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01E7

Der RFID-HF-Reader BIS M-4A7-082-401-07-S4 mit dem Order Code BIS01E7 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und verfügt über eine runde Antenne. Die Abmessungen betragen Ø 30 x 65 mm. Als Datenträgertypen werden DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory) unterstützt. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404). Der Reader ist für Umgebungstemperaturen von 0...70 °C vorgesehen und besitzt die Schutzarten IP68 und IP69K. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Zu den Zulassungen und Konformitäten gehören CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), WEEE, Ecolab, cULus, MIC und ETA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
ETA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten