RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01EA
Der RFID-HF-Tag BIS M-127-20/A-SA2 mit dem Order Code BIS01EA gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst 33,4 × 28 × 60 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar; die Nutzerdaten bieten 8192 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss und PA 12. Die Schutzart ist IP67. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. Der Temperaturbereich für die Umgebung beträgt -25…70 °C, die Lagertemperatur -25…85 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.