RFID HF Reader (13,56 MHz)
auf Metall
bündig in Metall
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01EC
Der RFID-HF-Reader BIS M-404-045-401-07-S4-SA3 mit dem Bestellcode BIS01EC gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine integrierte runde Antenne und unterstützt die Datenträgertypen DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die Abmessungen betragen 40 x 26,8 x 70 mm. Für den Einbau sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Druckguss und vernickeltem Messing. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der Reader ist für Umgebungstemperaturen von -20 bis 80 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), WEEE und cULus.