Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01EK
Das RFID-HF-Tag BIS M-143-02/A-M8-GN-SA2 mit dem Bestellcode BIS01EK gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Es verfügt über eine runde Antennenform und hat die Abmessung Ø 22 x 21 mm. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; unterstützt wird DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Die Umgebungstemperatur beträgt 0...70 °C, die Lagertemperatur ebenfalls 0...70 °C. Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Datenträger aus PA 12-GF30. Die Schutzart ist IP68. Für den Einbau sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Das RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA und WEEE.