Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01ET
Der RFID-HF-Tag BIS M-120-04/L mit dem Bestellcode BIS01ET gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Abmessungen betragen 54 x 0.76 x 85.6 mm; die Antennenform ist rund. Die UID Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 16 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Für Nutzerdaten stehen 256 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus PVC und weist die Schutzart IP67 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Die Lagertemperatur reicht von -25 bis 50 °C, während der Tag für eine Umgebungstemperatur von -25 bis 70 °C ausgelegt ist. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.