Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 12 x 11.5 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
511 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS01EZ
Der RFID-LF-Tag BIS C-121-04/L-SA3 mit dem Order Code BIS01EZ gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 12 x 11,5 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die User-Daten bieten 511 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Das Gehäuse besteht aus PEEK in Naturausführung. Der Tag ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt, während die Lagertemperatur -30...85 °C beträgt. Die Schutzart ist IP68. Für den Einbau sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt