RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01F1
Der RFID-HF-Tag BIS M-152-22/A mit dem Bestellcode BIS01F1 arbeitet im HF-Bereich mit 13,56 MHz und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Seine Abmessungen betragen Ø 4 x 21,7 mm; die Antennenform ist als Stab ausgeführt. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Für Nutzerdaten stehen 316 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung.
Das transparente Gehäuse besteht aus Glas und weist die Schutzart IP68 auf. Der RFID-HF-Tag ist für den Einbau in metallfreier Umgebung beziehungsweise in der Freizone vorgesehen. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 85 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.