Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V
Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
Profinet: I/O (IRT)
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Alternative ohne Zollzuschlag
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
Zollfreie Waren
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C102-SA3 | BIS V-6108-048-C102 | |
|
-
Listenpreis
|
1.576,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | Universal-Auswerteeinheiten | Universal-Auswerteeinheiten |
|---|---|---|
| Schnittstelle | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Unterstützte RFID Technologien |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP65, mit Steckverbinder | IP65, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Anschluss |
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt