Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V
Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
EtherCAT
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Alternative ohne Zollzuschlag
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
Zollfreie Waren
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA3 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
-
Listenpreis
|
1.261,17 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | Universal-Auswerteeinheiten | Universal-Auswerteeinheiten |
|---|---|---|
| Schnittstelle | EtherCAT | EtherCAT |
| Unterstützte RFID Technologien |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP65, mit Steckverbinder | IP65, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anschluss |
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt