RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01F9
Der RFID-HF-Tag BIS M-1B2-03/L mit dem Bestellcode BIS01F9 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 22 x 3 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten bieten 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PA 6. Der RFID-HF-Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt; die Lagertemperatur beträgt -40...120 °C. Als Einbauoptionen sind metallfreier Einbau (Freizone) und Einbau auf Metall vorgesehen. Die Schutzart ist IP68. Der RFID-HF-Tag trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE und WEEE.