Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 15 x 20 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01FA
Der RFID-HF-Tag BIS M-122-02/A-SA3 mit dem Bestellcode BIS01FA arbeitet im Produktbereich HF (13.56 MHz) und verfügt über eine runde Antenne. Die Abmessungen betragen Ø 15 x 20 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar.
Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Datenträger aus beschichtetem PA 12-GF30. Der RFID-HF-Tag ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt