Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V
auf Metall
bündig in Metall
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01FC
Das RFID-HF-Lesegerät BIS VM-330-401-S4-SA3 mit dem Order Code BIS01FC arbeitet im Frequenzbereich HF (13,56 MHz) und unterstützt die Datenträgertypen DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die rund ausgeführte integrierte Antenne befindet sich in einem Edelstahlgehäuse aus 1.4404. Bei Abmessungen von Ø 12 x 65 mm ist die Montage metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Als Schnittstelle dient RS485, ausschließlich für den Anschluss an BIS V. Der für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegte Reader besitzt die Schutzarten IP68 und IP69K. Zu den Zulassungen, Kennzeichnungen und Konformitäten gehören CE, FCC Part 15, IC (Radio), cULus, Ecolab, WEEE, UKCA, MIC und ETA.