Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01FE

BIS VM-332-401-S4-SA3

Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01FE

Der RFID-HF-Reader BIS VM-332-401-S4-SA3 mit dem Bestellcode BIS01FE gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über eine runde Antenne. Die Abmessungen betragen Ø 18 x 65 mm. Für den Einbau sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 15693 und DIN ISO 15693 (High Memory). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404).

Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzarten IP68 und IP69K. Als Schnittstelle dient RS485, ausschließlich zum Anschluss an BIS V. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, FCC Part 15, IC (Radio), cULus, Ecolab, WEEE, UKCA, MIC und ETA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Zulassung/Konformität
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
ETA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten