Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V
auf Metall
bündig in Metall
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01FF
Der RFID-HF-Reader BIS VM-333-401-S4-SA3 mit dem Order Code BIS01FF gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde, integrierte Antenne und unterstützt die Datenträgertypen DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die Abmessungen betragen Ø 30 x 65 mm. Für die Montage sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall und der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 1.4404. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzarten IP68 und IP69K. Als Schnittstelle dient RS485, ausschließlich für den Anschluss an BIS V. Der RFID-HF-Reader verfügt über CE, FCC Part 15, IC (Radio), cULus, Ecolab, WEEE, UKCA, MIC und ETA.