RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01FH
Der RFID-HF-Tag BIS M-1B3-03/A mit dem Bestellcode BIS01FH gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er besitzt eine runde Antenne und Abmessungen von Ø 6 x 0,9 mm. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Das Gehäuse besteht aus Epoxy ELER-8 und weist die Schutzart IP67 auf. Der RFID-HF-Tag ist für den bündigen Einbau in Metall ausgeführt. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 55 °C, die Lagertemperatur von -25 bis 85 °C. Als Zulassungen und Konformitätsangaben sind CE, UKCA und WEEE angegeben.