Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V
Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
EtherCAT
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA13 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
1.623,64 EUR
Listenpreis
|
1.623,64 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | Universal-Auswerteeinheiten | Universal-Auswerteeinheiten |
|---|---|---|
| Schnittstelle | EtherCAT | EtherCAT |
| Unterstützte RFID Technologien |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP65, mit Steckverbinder | IP65, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Anschluss |
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt