Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01FN
Der RFID-HF-Tag BIS M-143-02/A-M8-SA6 mit dem Bestellcode BIS01FN gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 22 x 30 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Der Tag unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar.
Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Datenträger aus beschichtetem PA 12-GF30. Die Schutzarten sind IP68 und IPx9K. Für die Montage sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Die Lagertemperatur beträgt -25...95 °C, die Umgebungstemperatur -25...70 °C. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.