Multifrequenz-Auswerteeinheiten
USB
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS01FT
Die Multifrequenz-Auswerteeinheit BIS V-6113-03A-C006 mit dem Order Code BIS01FT gehört zur Produktgruppe der Universal-Auswerteeinheiten. Sie unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) und UHF 860...930 MHz (BIS VU). An die Auswerteeinheit lassen sich 4 S/L-Köpfe / Antennen anschließen. Als Schnittstellen stehen Ethernet mit MQTT/REST API sowie USB zur Verfügung.
Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Die Auswerteeinheit ist für eine Umgebungstemperatur von 0...60 °C ausgelegt und besitzt mit Steckverbinder die Schutzart IP65. Für den Anschluss sind eine 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse, eine 5-polige, A-codierte M12x1-Buchse sowie ein 4-poliger 7/8"-Stecker vorhanden. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, WEEE und UKCA.