Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01H5

BIS V-6106-034-C008

Auswerteeinheiten für den HF-Bereich (13.56 MHz)

Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
EtherNet/IP
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC SELV/PELV
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS01H5

Die Multifrequenz-Auswerteeinheit BIS V-6106-034-C008 mit dem Order Code BIS01H5 gehört zur Produktgruppe der Universal-Auswerteeinheiten und verfügt über eine EtherNet/IP-Schnittstelle. Sie unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) und UHF 860...930 MHz (BIS VU). Es können bis zu vier S/L-Köpfe beziehungsweise Antennen angeschlossen werden. Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV.

Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von 0...60 °C vorgesehen. Die Schutzart beträgt IP65 mit Steckverbinder. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, cULus, WEEE und UKCA. Der Anschluss umfasst 2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, sowie einen M12x1-Stecker, 4-polig.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
EtherNet/IP
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC SELV/PELV
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Anschluss
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Stecker, 4-polig
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten