Auswerteeinheiten für den HF-Bereich (13.56 MHz)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS01H7
Die Multifrequenz-Auswerteeinheit BIS V-6108-048-C008 mit dem Order Code BIS01H7 gehört zur Produktgruppe der Universal-Auswerteeinheiten. Als Schnittstelle steht Profinet: I/O (IRT) zur Verfügung. Sie unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) und UHF 860...930 MHz (BIS VU). Für den Anschluss sind vier S/L-Köpfe beziehungsweise Antennen vorgesehen.
Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...60 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP65 mit Steckverbinder. Zur Zulassung beziehungsweise Konformität gehören CE, cULus, WEEE und UKCA. Der Anschluss erfolgt über zwei 4-polige, D-codierte M12x1-Buchsen sowie einen 4-poligen M12x1-Stecker.