Auswerteeinheiten für den HF-Bereich (13.56 MHz)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS01H9
Die Multifrequenz-Auswerteeinheit BIS V-6110-063-C007 mit dem Order Code BIS01H9 gehört zur Produktgruppe der Universal-Auswerteeinheiten und verfügt über eine EtherCAT-Schnittstelle. Sie unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) und UHF 860...930 MHz (BIS VU). Es können bis zu vier S/L-Köpfe oder Antennen angeschlossen werden.
Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Für die Auswerteeinheit ist eine Umgebungstemperatur von 0...60 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP65 mit Steckverbinder. Der Anschluss erfolgt über zwei 4-polige, D-codierte M12x1-Buchsen sowie einen 5-poligen M12x1-Stecker. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, WEEE und UKCA.