Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A

Zubehör für Handheld-Basisgeräte für den HF-Bereich (13.56 MHz)

Produktgruppe
Mobile RFID-Geräte
Funktionsprinzip
Zubehör Handheld BIS V-830 Serie
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Schnittstelle 01
USB 2.0
Schnittstelle 02
RS485
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID-Handhelds Zubehör – BIS01HC

Das Zubehör BIS M-830-4-011-A mit dem Bestellcode BIS01HC gehört zur Produktgruppe Mobile RFID-Geräte und ist für Handhelds der BIS V-830 Serie vorgesehen. Es unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL) und HF 13,56 MHz (BIS VM). Für die Kommunikation stehen USB 2.0 und RS485 zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Steckverbinder als M12x1-Buchse. Es kann ein S/L-Kopf oder eine Antenne angeschlossen werden. Die Betriebsspannung beträgt 5 V DC, LPS Class 2. Im montierten Zustand besitzt das Zubehör die Schutzart IP40. Die Konformität beziehungsweise Zulassung umfasst CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
Mobile RFID-Geräte
Funktionsprinzip
Zubehör Handheld BIS V-830 Serie
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Schnittstelle 01
USB 2.0
Schnittstelle 02
RS485
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
1
Betriebsspannung Ub
5 V DC LPS Class 2
Schutzart
IP40, montiert
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten