Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01HJ

BIS M-408-082-401-07-S4

Kubische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 15 x 105 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01HJ

Der RFID-HF-Reader BIS M-408-082-401-07-S4 mit dem Bestellcode BIS01HJ gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und hat die Abmessungen 40 × 15 × 105 mm. Die integrierte, runde Antenne unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Für die Montage sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall und der bündige Einbau in Metall vorgesehen.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss. Der Reader ist für Umgebungstemperaturen von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, WEEE, FCC, IC (Radio), cULus und MIC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 15 x 105 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
FCC
IC (Radio)
cULus
MIC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten