Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01HK

BIS M-458-082-401-07-S4

Kubische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 15 x 105 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01HK

Der RFID-HF-Leser BIS M-458-082-401-07-S4 mit dem Order Code BIS01HK gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über eine integrierte Stabantenne. Die Abmessungen betragen 40 x 15 x 105 mm. Für den Einbau sind metallfreie Bereiche (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Unterstützt werden die Datenträgertypen DIN ISO 15693 und DIN ISO 15693 (High Memory). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Stecker, die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss. Der RFID-HF-Leser ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, UKCA, WEEE, FCC, IC (Radio), cULus und MIC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 15 x 105 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
FCC
IC (Radio)
cULus
MIC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten