RFID HF Reader (13,56 MHz)
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01HL
Der RFID-HF-Reader BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3-SA1 mit dem Bestellcode BIS01HL gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und hat Abmessungen von 25 × 10 × 50 mm. Für die Montage ist eine metallfreie Freizone vorgesehen. Die integrierte Antenne ist rund. Unterstützt werden die Datenträgertypen DIN ISO 15693 und DIN ISO 15693 (High Memory).
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder als M12x1-Stecker mit 4 Polen. Das Gehäuse besteht aus ABS und ABS-GF16. Für den vorgesehenen Umgebungstemperaturbereich von 0 bis 70 °C ist der Reader ausgelegt. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Der RFID-HF-Reader verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE, Ecolab und cULus.