Reader mit Antennen für den UHF-Bereich (860...960 MHz)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Indien (WPC)
RFID UHF Reader (860…930 MHz) – BIS01J7
Der RFID-UHF-Reader BIS VU-330-C0-S4 mit dem Order Code BIS01J7 gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich 865…868 MHz. Die integrierte Antenne ist planar ausgeführt und zirkular polarisiert. Die Ausgangsleistung lässt sich von -9 dBm bis +16 dBm (0.13 mW…40 mW) einstellen. Für den Anschluss steht ein 4-poliger, A-codierter M12x1-Stecker zur Verfügung; die Schnittstelle ist RS485 und ausschließlich für den Anschluss an BIS V vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404) und hat die Abmessungen Ø 30 x 98 mm. Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC LPS Class 2. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von 0…70 °C. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Funkzulassungen bestehen für Europa (CE), das Vereinigte Königreich (UKCA) und Indien (WPC); als Zulassung und Konformität sind CE, UKCA, Ecolab, cULus, WEEE und ETA angegeben.