RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01JZ
Das RFID-HF-Tag BIS M-107-22/L mit dem Order Code BIS01JZ gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Es verfügt über eine runde Antenne und hat Abmessungen von Ø 16 x 3 mm. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten umfassen 316 Byte und sind lesbar sowie beschreibbar. Unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693.
Das Gehäuse besteht aus PPS. Das Tag ist für den Einbau metallfrei (Freizone) vorgesehen und weist die Schutzarten IP68 und IP69K auf. Als besonderes Merkmal ist Washdown vorhanden. Die Umgebungstemperatur reicht von -40...85 °C, die Lagertemperatur ebenfalls von -40...85 °C. Temporär beträgt die Lagertemperatur 120 °C 1x100 h. Zur Zulassung beziehungsweise Konformität gehören CE, WEEE und Ecolab.