Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIW000C

BIW1-A310-M0375-P1-S115

Induktives Wegmess-System

Hub
385 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Messwertrate typ.
32 kHz
Wiederholgenauigkeit
10 µm
Linearitätsabweichung max.
±75 µm

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Hub
385 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Messwertrate typ.
32 kHz
Wiederholgenauigkeit
10 µm
Linearitätsabweichung max.
±75 µm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Schutzart
IP54
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten