Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktives Wegmess-System
Hub
610 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Messwertrate typ.
32 kHz
Wiederholgenauigkeit
10 µm
Linearitätsabweichung max.
±120 µm
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt