Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktives Wegmess-System
Hub
510 mm
Analogausgang
Analog, Strom 0…20 mA
Messwertrate typ.
32 kHz
Wiederholgenauigkeit
10 µm
Linearitätsabweichung max.
±100 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt