Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kontrasttaster
Baureihe
67M
Abmessung
32 x 64 x 82 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie SET-Taste
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
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
| BKT 67M-005-U-S92 | BKT 67M-006-U-S92 | |
|
474,82 EUR
Listenpreis
|
474,82 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Abmessung | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion | gleiche Funktion wie SET-Taste | gleiche Funktion wie SET-Taste |
| Funktionsprinzip | Kontrasttaster | Kontrasttaster |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, fokussiert | Lichttaster, fokussiert |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | fokussiert |
| Lichtart | Blaulicht/Grünlicht/Rotlicht | Blaulicht/Grünlicht/Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 1.5 x 5 mm bei 9 mm | 5 x 1.5 mm bei 9 mm |
| Reichweite | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker | Steckverbinder, M12x1-Stecker |
| Gehäusematerial | Aluminium, Druckguss, lackiert | Aluminium, Druckguss, lackiert |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt