Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BKT000T

BKT M-52-U-03

Kontrastsensoren

Baureihe
M
Abmessung
31 x 105.3 x 62.3 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…5.5 V
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Format 1/2/3/4 aufrufen
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
M
Abmessung
31 x 105.3 x 62.3 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…5.5 V
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Format 1/2/3/4 aufrufen
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Funktionsprinzip optisch
abhängig von Faseroptik
Strahlcharakteristik
abhängig von Faseroptik
Lichtart
Grünlicht/Rotlicht
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten