Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kontrasttaster
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-014-I-S75 | BKT 6K-012-I-S75 | BKT 6K-013-I-S75 | |
|
273,98 EUR
Listenpreis
|
253,38 EUR
Listenpreis
|
232,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Kontrasttaster | Kontrasttaster | Kontrasttaster |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, fokussiert | Lichttaster, fokussiert | Lichttaster, fokussiert |
| Lichtart | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| Lichtfleckgröße | 1 x 4 mm bei 12 mm | 1 x 4 mm bei 12 mm | 1 x 4 mm bei 12 mm |
| Reichweite | 9...15 mm | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt