Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichtbänder und Lichtgitter
Baureihe
A
Abmessung
100 x 27 x 93 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Funktionsprinzip
Lichtband
Optische Besonderheit
CCD-Technik
Empfohlene Alternative
BLA000C
Lichtbänder und Lichtgitter
BLA 50D-002-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-002-S4 | BLA 50D-002-S4 | |
|
2.496,68 EUR
Listenpreis
|
2.515,53 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | A | D |
|---|---|---|
| Abmessung | 100 x 27 x 93 mm | - |
| Schnittstelle | IO-Link: 1.1 | IO-Link: 1.1 |
| Funktionsprinzip | Lichtband | Lichtband |
| Optische Besonderheit | CCD-Technik | CCD-Technik |
| Strahlcharakteristik | kollimiertes Lichtband, Breite 54 mm | kollimiertes Lichtband, Breite 54 mm |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 0...2 m | 0...2 m |
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, 4-polig | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, 4-polig | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Stecker, 4-polig | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt