Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichtband
Baureihe
D
Schnittstelle
2x Analog, Spannung/Analog, Strom: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN: Schließer (NO)
3x PNP/NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Lichtband
Optische Besonderheit
CCD-Technik
Strahlcharakteristik
kollimiertes Lichtband, Breite 54 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt