Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichtgitter
Baureihe
1-015
Abmessung
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktive Länge AL 1
150 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
PNP: Schließer (NO)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Lichtgitter
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLG 1-015-210-070-PV01-SX | BLG 1-015-210-050-PV01-SX | |
|
878,08 EUR
Listenpreis
|
903,17 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 1-015 | 1-015 |
|---|---|---|
| Abmessung | 22 x 200.1 x 43.2 mm | 22 x 200.1 x 43.2 mm |
| Aktive Länge AL 1 | 150 mm | 150 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Spannung: 0…10 V PNP: Schließer (NO) |
Analog, Spannung: 0…10 V PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Lichtgitter | Lichtgitter |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Infrarot | Infrarot |
| Kleinstes Teil typ. | 7.0 bei t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m | 5.0 bei t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m |
| Reichweite | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker | Steckverbinder, M12x1-Stecker |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt