Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BLG000A

BLG 4A-015-600-014-O01-SX

Basic Fingerschutz

Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reaktionszeit max.
11 ms
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reaktionszeit max.
11 ms
Zulassung/Konformität
Safety
cULus
CE
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (optoelektronisch)
Detektionsvermögen
14 mm
Schutzfeldhöhe (Hp)
150 mm
Reichweite
6 m
Anschluss 1
Sender: M12x1-Stecker, A-codiert
Anschluss 2
Empfänger: M12x1-Stecker, A-codiert
Schaltausgang
2x PNP OSSD
Abmessung
32.3 x 233.3 x 37 mm
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, lackiert, gelb (RAL 1003)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 4.1
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ECLASS 9.0
27-27-27-04
ECLASS 9.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten