Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BLT0009

BLT 21M-001-P-S4

Lumineszenztaster

Baureihe
21M
Abmessung
12 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
Einlernen Kontrast (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Lumineszenztaster
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Lumineszenzsensoren – BLT0009

Der Lumineszenzsensor BLT 21M-001-P-S4 aus der Baureihe 21M trägt den Order Code BLT0009. Das Gehäuse misst 12 × 50 × 42,5 mm und besteht aus Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, sowie Aluminium. Die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Das Funktionsprinzip ist ein Lumineszenztaster mit fokussiertem Lichttaster und koaxialer Optik. Die Strahlcharakteristik ist fokussiert; als Lichtart kommt Ultraviolettlicht zum Einsatz. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 1,5 mm bei 10 mm, die Reichweite 0…40 mm. Die PNP-Schnittstelle arbeitet als Schließer/Öffner (NO/NC). Die Eingangsfunktionen umfassen Tastensperre ein/aus sowie das Einlernen des Kontrasts (Schaltpunkts). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
21M
Abmessung
12 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
Einlernen Kontrast (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Lumineszenztaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Optische Besonderheit
Coaxial Optics
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Ultraviolettlicht
Lichtfleckgröße
Ø 1.5 mm bei 10 mm
Reichweite
0...40 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten