Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für kleine Bauräume
Abmessung
Ø 6.5 x 30.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 2 m
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
62,84 EUR
Listenpreis
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | LCP | LCP |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Nutform | - | variabel | variabel |
| Anwendung | - | miniaturisierte Aktoren | grössere Aktoren |
| Befestigung | - | Haltewinkel BMF 303-HW* | Haltewinkel BMF 305-HW* |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt