Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Magnetfeldsensoren
Abmessung
Ø 8 x 30.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Anwendung
flexible Montage
Schaltabstände > 20 mm möglich
Schaltabstände > 20 mm möglich
Befestigung
Klemmen
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
| BMF 08M-PS-C-2-KPU-05 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | |
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
62,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Anwendung |
flexible Montage Schaltabstände > 20 mm möglich |
flexible Montage Schaltabstände > 20 mm möglich |
flexible Montage Schaltabstände > 20 mm möglich |
flexible Montage Schaltabstände > 20 mm möglich |
| Befestigung | Klemmen | Klemmen | Klemmen | Klemmen |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt