Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
variabel
Abmessung
9 x 4.8 x 16 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 2 m
Anwendung
Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Anwendung | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | - | - |
| Gehäusematerial | LCP | LCP | LCP |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt