Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für unterschiedliche Nut-Formen und kleinen Bauräumen
Nutform
variabel
Abmessung
9 x 4.8 x 16 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 3 m
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
| BMF 103K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 305K-PO-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
59,92 EUR
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Kabel | PUR, 3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Anwendung | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | grössere Aktoren | miniaturisierte Aktoren |
| Gehäusematerial | PBT | LCP | LCP |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 30000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Befestigung | - | Haltewinkel BMF 305-HW* | Haltewinkel BMF 303-HW* |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt