Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Abmessung
32 x 23 x 11 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Gehäusematerial
PBT
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BMF 21K-NS-C-2-PU-05 | BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
52,78 EUR
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
|---|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Gehäusematerial | PBT | LCP | LCP |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Nutform | - | variabel | variabel |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt