Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für Zugstangenzylinder
Abmessung
33 x 23 x 11 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Anwendung
Pneumatikzylinder mit Zugstangen
Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene
Rundzylinder
Profilzylinder
Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene
Rundzylinder
Profilzylinder
Gehäusematerial
PBT
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
52,78 EUR
Listenpreis
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Anwendung |
Pneumatikzylinder mit Zugstangen Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene Rundzylinder Profilzylinder |
grössere Aktoren | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. |
| Gehäusematerial | PBT | LCP | PA 12 |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Nutform | - | variabel | T-Nut |
| Befestigung | - | - | von oben einsetzbar in T-Nut |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt