Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
C-Nut
Abmessung
25.7 x 2.85 x 3.95 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.5 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 273K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
-
Listenpreis
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
45,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | C-Nut | C-Nut | C-Nut |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 25.7 x 2.85 x 3.95 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Anwendung | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | Objekterkennung | Objekterkennung |
| Gehäusematerial | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 7000 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Befestigung | - | Schraube M2 | Schraube M2 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt