Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
variabel
Abmessung
25.5 x 3 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 3 m
Anwendung
miniaturisierte Aktoren
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
| BMF 303K-NS-C-2-PU-03 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
-
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel |
|---|---|---|
| Abmessung | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Anwendung | miniaturisierte Aktoren | - |
| Befestigung | Haltewinkel BMF 303-HW* | - |
| Gehäusematerial | LCP | LCP |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt