Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für unterschiedliche Nut-Formen mit positionserhaltenden Haltewinkeln
Nutform
variabel
Abmessung
25.5 x 3 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.3 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 305K-NS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 103K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
59,92 EUR
Listenpreis
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Kabel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Gehäusematerial | LCP | LCP | PBT |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 30000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Anwendung | - | - | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt