Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
variabel
Abmessung
33.5 x 6.5 x 10.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
PUR, 5 m
Gehäusematerial
LCP
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
| BMF 305K-PO-C-2-PU-05 | BMF 305K-PO-C-2-S49-00,2 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
51,24 EUR
Listenpreis
|
52,29 EUR
Listenpreis
|
52,92 EUR
Listenpreis
|
48,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 0.2 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Gehäusematerial | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anschluss | - | M8x1-Stecker, 3-polig | - | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt